- Produkte
- Sensoren
- Strömungssensoren / Durchflusssensoren
- Kompakte Strömungssensoren im Edelstahlgehäuse
- SI500A
Strömungswächter
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
Strömungswächter
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
- Zuverlässige Überwachung von flüssigen und gasförmigen Medien in Rohrleitungen
- Variabler Prozessanschluss über Adapter
- Einfache Einstellung der Schaltpunkte für die schnelle Inbetriebnahme
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- LED-Bargraph zur Anzeige von Schaltpunkt und Strömungszustand
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|---|
Prozessanschluss | M18 x 1,5 Innengewinde |
Einsatzbereich
Medien | Flüssige Medien; Gasförmige Medien |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -25...60 |
Druckfestigkeit [bar] | 30 |
Mediumtemperatur [°C] | -25...60 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | -25...60 |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 19...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 60 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 10 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 45 |
---|
Einstellbereich [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 3...100 |
Einstellbereich [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Größte Empfindlichkeit [cm/s] | 200...800 |
Genauigkeit / Abweichungen
Reproduzierbarkeit [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zur Reproduzierbarkeit |
|
||
Temperaturdrift [cm/s x 1/K] | 0.1; (für Wasser 5...100 cm/s; 10...60 °C) | ||
Temperaturgradient [K/min] | 300 | ||
Schaltpunktgenauigkeit [cm/s] | ± 2...± 10; (für Wasser 5...100 cm/s; 25 °C; Werkseinstellung) | ||
Hysterese [cm/s] | 2...5; (für Wasser 5...100 cm/s; 25 °C; Werkseinstellung) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Ansprechzeit [s] | 1...10 |
---|
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich | Taster |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...100 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
EMV |
|
||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
MTTF [Jahre] | 298 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 268 |
---|---|
Abmessungen [mm] | M18 x 1,5 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1,5 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4310 (Edelstahl / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A |
Prozessanschluss | M18 x 1,5 Innengewinde |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|