Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der Relais-Ausgänge: 1 |
Prozessanschluss |
Ø 23 mm |
Einsatzbereich
Mediumtemperatur [°C] |
-10...50 |
Druckfestigkeit [bar] |
1 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
80...250 AC / 90...250 DC |
Max. Leistungsaufnahme [VA] |
3 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Verpolungsfest |
nein |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] |
60 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der Relais-Ausgänge: 1 |
Ausgänge
Ausgangssignal |
Schaltsignal |
Anzahl der Relais-Ausgänge |
1 |
Kontaktbelastbarkeit |
3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Schaltfunktion Strömungsüberwachung |
Relais zieht bei Strömung an |
Kurzschlussfest |
nein |
Überlastfest |
nein |
Mess-/Einstellbereich
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] |
100...1000 |
Größte Empfindlichkeit [cm/s] |
100...400 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] |
5 |
Reaktionszeiten
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] |
3...60 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich |
Potentiometer |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-10...50 |
Lagertemperatur [°C] |
-25...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] |
90 |
Schutzart |
IP 65 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
209 |
Abmessungen [mm] |
Ø 23 / L = 142 |
Werkstoffe |
Gehäuse: PBT; Sensorfläche: Titan |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium |
PBT; Titan |
Prozessanschluss |
Ø 23 mm |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Funktion |
1 x LED, rot |
Funktion |
1 x LED, grün |
|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung |
Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; flink |
Zubehör
Lieferumfang |
Befestigungsschelle: 1, E40048 |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
Empfehlung Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen! |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss |
Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm² |