Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der Relais-Ausgänge: 1 |
Prozessanschluss |
Ø 23 mm |
Einsatzbereich
Mediumtemperatur [°C] |
-10...50 |
Druckfestigkeit [bar] |
1 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
18...30 DC |
Stromaufnahme [mA] |
50 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] |
60 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der Relais-Ausgänge: 1 |
Ausgänge
Ausgangssignal |
Schaltsignal |
Anzahl der Relais-Ausgänge |
1 |
Kontaktbelastbarkeit |
3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC) |
Schaltfunktion Strömungsüberwachung |
Relais fällt bei Strömung ab |
Mess-/Einstellbereich
Gasförmige Medien
Einstellbereich [cm/s] |
100...1000 |
Größte Empfindlichkeit [cm/s] |
100...400 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] |
5 |
Reaktionszeiten
Gasförmige Medien
Ansprechzeit [s] |
3...60 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich |
Potentiometer |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-10...50 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] |
90 |
Schutzart |
IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] |
1202 |
UL-Zulassung |
Zulassungsnummer UL |
I029 |
File Nummer UL |
E174189 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
380 |
Abmessungen [mm] |
Ø 23 / L = 142 |
Werkstoffe |
Gehäuse: PBT; Sensorfläche: Titan |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium |
PBT; Titan |
Prozessanschluss |
Ø 23 mm |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Funktion |
1 x LED, rot |
Funktion |
1 x LED, grün |
|
Zubehör
Lieferumfang |
Befestigungsschelle: 1, E40048 |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss |
Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |