- Produkte
- Sensoren
- Strömungssensoren / Durchflusssensoren
- Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
- SM2604
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
SM2604
SMN21XGX50KG/US-100
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
SM2604
SMN21XGX50KG/US-100
- Präzise Messung von Durchfluss, Verbrauch und Mediumtemperatur
- Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik
- Für den Einsatz in wassergekühlten Kühlkreisläufen
- Mit zwei präzisen Analogausgängen
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Messbereich |
|
||||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 2" NPT DN50 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Applikation | Leerrohrerkennung; für den industriellen Einsatz | ||
Medien | Leitfähige flüssige Medien; Wasser; wasserbasierte Medien | ||
Hinweis zu Medien |
|
||
Mediumtemperatur |
|
||
Druckfestigkeit [bar] | 16 | ||
Druckfestigkeit [MPa] | 1,6 | ||
Druckfestigkeit [psi] | 232 | ||
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 16 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 150 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 5 |
Messprinzip | Magnetisch-induktiv |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 2 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (≤ 22 mA) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||||
Auflösung |
|
||||
Analogstartpunkt ASP |
|
||||
Analogendpunkt AEP |
|
||||
Schleichmengenunterdrückung LFC |
|
||||
Schrittweite |
|
||||
Messdynamik | 1:120 |
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||
Auflösung |
|
||
Analogstartpunkt |
|
||
Analogendpunkt |
|
||
In Schritten von |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | ± 0,2% MEW |
Temperaturdrift | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Genauigkeit [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...5 |
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Display abschaltbar; Anzeigeeinheit; Leerrohrerkennung |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur |
|
||
---|---|---|---|
Lagertemperatur |
|
||
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-Zulassung |
|
||||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 85 | ||||||||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 2728 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PEEK; FKM |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 2" NPT DN50 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Druckverlust
|
|
---|