- Produkte
- Sensoren
- Strömungssensoren / Durchflusssensoren
- Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
- SM7604
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
SM7604
SMN34GGX50KG/US-100
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
SM7604
SMN34GGX50KG/US-100
- Präzise Messung von Durchfluss, Verbrauch und Mediumtemperatur
- Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik
- Für den Einsatz in wassergekühlten Kühlkreisläufen
- Mit zwei präzisen Analogausgängen
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 3/4" NPT DN20 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz | ||
Medien | Leitfähige flüssige Medien; Wasser; wasserbasierte Medien | ||
Hinweis zu Medien |
|
||
Mediumtemperatur [°C] | -10...70 | ||
Druckfestigkeit [bar] | 16 | ||
Druckfestigkeit [MPa] | 1,6 | ||
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 11,2 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 120; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 5 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 2 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||
Auflösung |
|
||
Analogstartpunkt ASP |
|
||
Analogendpunkt AEP |
|
||
Schrittweite |
|
Messbereich [°C] | -20...80 |
---|---|
Auflösung [°C] | 0,2 |
Analogstartpunkt [°C] | -20...60 |
Analogendpunkt [°C] | 0...80 |
In Schritten von [°C] | 0,2 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | ± 0,2% MEW |
Genauigkeit [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...3 |
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-Zulassung |
|
||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||
MTTF [Jahre] | 175 | ||||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 527,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEEK; FKM |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 3/4" NPT DN20 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Druckverlust
|
|
---|