Einsatzbereich
Applikation |
Strömungsüberwachung; Leitungsüberwachung |
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] |
-10...10 |
Betriebsspannung [V] |
24 DC |
Stromaufnahme [mA] |
125 |
Verpolungsfest |
nein |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] |
30 |
Anzahl Kanäle |
1 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
Relais |
Kontaktbelastbarkeit |
4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Schaltfunktion Strömungsüberwachung |
Relais zieht bei Strömung an |
Schaltfunktion Leitungsüberwachung |
Relais fällt bei Drahtbruch ab |
Kurzschlussfest |
nein |
Überlastfest |
nein |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich |
Potentiometer |
Bereichswahl flüssig / gasförmig |
Schiebeschalter |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-20...60 |
Schutzart |
IP 40 |
Schutzart Klemmen |
IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung |
PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004 |
ATEX Gerätekennzeichnung |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
MTTF [Jahre] |
231 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
352,5 |
Gehäuse |
Klemmschienengehäuse |
Abmessungen [mm] |
78 x 45 x 120 |
Werkstoffe |
Kunststoff |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Funktion |
11 x LED |
Schaltzustand |
LED, rot |
|
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung |
Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; flink; Die Sicherung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs platzieren. |
Bemerkungen
Bemerkungen |
Achtung Der Schaltverstärker muss außerhalb des Ex-Bereiches montiert werden! |
Empfehlung Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen! |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss |
Anschlussklemmen: 15 x ...2,5 mm² |
Weitere Daten
Maximalwerte für Steuerstromkreis
in Zündschutzart Eigensicherheit |
[EEx ia] IIC |
[EEx ia] IIB |
[EEx ib] IIC |
[EEx ib] IIB |
Spannung [V] |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
Strom [mA] |
84 |
84 |
84 |
84 |
Leistung [mW] |
680 |
680 |
680 |
680 |
Äußere Induktivität [mH] |
1 |
1 |
1 |
1 |
Äußere Kapazität [µF] |
0,205 |
1,7 |
0,205 |
1,7 |