Ultraschall-Durchflusssensor
SU7200
SUR34HGBFPKG/W/US-100-IPF
Ultraschall-Durchflusssensor
SU7200
SUR34HGBFPKG/W/US-100-IPF
- Zuverlässige Erfassung von Durchfluss und Mediumtemperatur
- Geeignet für Wasser, Öle und Glykol-Lösungen
- Für den Einbau in Rohrleitungen
- Mit zwei programmierbaren Schaltausgängen
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 flachdichtend |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz | ||
Montage | Anschluss an Rohrleitung durch Adapter | ||
Medien | Wasser; Glykol-Lösungen; Kühlschmiermittel; Öle | ||
Hinweis zu Medien |
|
||
Mediumtemperatur [°C] | -10...80 | ||
Druckfestigkeit |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 19...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 100 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 10 |
Messprinzip | Ultraschall |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250; (je Ausgang) |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||
Auflösung |
|
||
Schaltpunkt SP |
|
||
Rückschaltpunkt rP |
|
||
Max. Durchflussmenge [l/min] | 60 | ||
Schrittweite |
|
Messbereich [°C] | -10...80 |
---|---|
Auflösung [°C] | 0,2 |
Schaltpunkt SP [°C] | -9,8...80 |
Rückschaltpunkt rP [°C] | -10...79,8 |
In Schritten von [°C] | 0,2 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) | Wasser: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); Glykol (35 %), Öl (Viskosität 68 mm²/s bei 40 °C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0,1 l/min (0,025 gpm) |
Genauigkeit [K] | 0,2 |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] | 0...50 |
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...1 |
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (Wasser) |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Strömungsüberwachung; Temperaturüberwachung |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...80 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-Zulassung |
|
||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||
MTTF [Jahre] | 246 | ||||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1535,5 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: AlMgSi0,5 eloxiert; Dichtung: FKM; PA 6.6; Abdeckfolie: PA |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 flachdichtend |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeigeeinheit | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Zubehör
Lieferumfang |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Messing, Optalloy-beschichtet; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Druckverlust
|
|
---|