• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Strömungssensoren / Durchflusssensoren
  4. Vortex-Durchflusssensoren
  5. SV5150

Vortex-Durchflusssensor

SV5150

SVM34XXXD0KG/US-100

Vortex-Durchflusssensor

SV5150

SVM34XXXD0KG/US-100

  • Zuverlässige Erfassung von Durchfluss und Mediumtemperatur
  • Präziser linearisierter Analogausgang
  • Geeignet für Wasser und wasserbasierte Medien
  • Für den Einbau in Rohrleitungen
  • Hohe Genauigkeit von Strömungs- und Temperaturüberwachung
  • ce
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich
1,8...32 l/min 0,265...4,716 m/s
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 3/4 DN10
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Messelement 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B)
Applikation für den industriellen Einsatz
Montage Anschluss an Rohrleitung durch Adapter
Medien Wasser; Glykol-Lösungen; Kühlschmiermittel
Mediumtemperatur [°C] -40...100
Min. Berstdruck [bar] 25
Min. Berstdruck [MPa] 2,5
Druckfestigkeit [bar] 12
Druckfestigkeit [MPa] 1,2
Hinweis zur Druckfestigkeit
bis 40 °C
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 8...33 DC
Min. Isolationswiderstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse III
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 2
Messprinzip Vortex
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Analogsignal
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20; (Wasser: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2)
Max. Bürde [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
1,8...32 l/min 0,265...4,716 m/s
Temperaturüberwachung
Eigenerwärmung Temperaturfühler 1 K/mW
Messbereich [°C] -40...100
Genauigkeit / Abweichungen
Strömungsüberwachung
Genauigkeit (im Messbereich) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser)
Wiederholgenauigkeit 0,2; (% vom Endwert)
Temperaturüberwachung
Genauigkeit [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Reaktionszeiten
Strömungsüberwachung
Ansprechzeit [s] 0,5
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -15...85
Hinweis zur Umgebungstemperatur
Mediumtemperatur > 0 °C: -30...85
Lagertemperatur [°C] -30...85
Schutzart IP 65
Kavitation P(absolut) Austritt / P(Differenz) > 5,5 um Kavitation zu vermeiden
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61326-2-3
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 mit Wasser / 10...61 Hz 1 mm
mit Wasser / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [Jahre] 380
Druckgeräterichtlinie Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage
Mechanische Daten
Gewicht [g] 79
Werkstoffe PA 6T
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium ETFE; PA 6T; EPDM
Anzugsdrehmoment [Nm] 12
Prozessanschluss Gewindeanschluss G 3/4 DN10
Bemerkungen
Bemerkungen
MW = Messwert
MEW = Messbereichsendwert
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet
Diagramme und Kurven
Druckverlust
dP Druckverlust
Q Durchflussmenge
Mindestlebensdauer 10 Jahre bezogen auf Durchfluss und hohe Mediumtemperaturen
Bestimmung der kinematischen Viskosität (v) von Glykol-Wasser-Gemischen in Abhängigkeit von der Temperatur
Bestimmung des Korrekturwerts Qo für Glykol-Wasser-Gemische
v < 4 cSt Messgenauigkeit 3% MEW
4 < v < 14 cSt Messgenauigkeit 4% MEW
Ansprechschwelle Q(min) in Abhängigkeit von der kinematischen Viskosität
Druckfestigkeit (bar)