- Produkte
- Sensoren
- Strömungssensoren / Durchflusssensoren
- Vortex-Durchflusssensoren mit Display
- SV5610
Vortex-Durchflusssensor mit Display
SV5610
SVN12XXXIRKG/US-100
Vortex-Durchflusssensor mit Display
SV5610
SVN12XXXIRKG/US-100
- Zuverlässige Erfassung von Durchfluss und Mediumtemperatur
- Mit Schalt- oder Frequenzausgang und IO-Link
- Optimale Ausrichtung durch Drehbarkeit des Displays
- Gut ablesbares Farbdisplay mit Rot-Grün-Wechselanzeige
- Geeignet für Wasser, deionisiertes Wasser und Kühlwasser
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/2" NPT DN10 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |
---|---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz | |
Medien | Wasser; Glykol-Lösungen; Kühlschmiermittel | |
Druckfestigkeit [bar] | 12 | |
Druckfestigkeit [psi] | 174 | |
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
|
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 4,8 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 3 |
Messprinzip | Vortex |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||
Auflösung |
|
||
Schaltpunkt SP |
|
||
Rückschaltpunkt rP |
|
||
Frequenzendpunkt FEP |
|
||
Schrittweite |
|
||
Frequenz am Endpunkt FRP [Hz] | 100...1000 | ||
Messdynamik | 1:20 |
Messbereich [°F] | 14...194 |
---|---|
Anzeigebereich [°F] | -22...230 |
Auflösung [°F] | 1 |
Schaltpunkt SP [°F] | 16...194 |
Rückschaltpunkt rP [°F] | 14...192 |
In Schritten von [°F] | 1 |
Frequenzstartpunkt FSP [°F] | 14...158 |
Frequenzendpunkt FEP [°F] | 50...194 |
Frequenz am Endpunkt FRP [Hz] | 100...1000 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) | ± 2 % MEW; (Wasser) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | ± 0,5 % MEW |
Genauigkeit [K] | ± 1 |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...5 |
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Frequenzausgang; Schalt-/Rückschaltverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 2 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||
Lagertemperatur [°F] | -4...176 | ||
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 342 | ||||
UL-Zulassung |
|
||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 468 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 72 x 45 x 119 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 30 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/2" NPT DN10 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Druckfestigkeit (bar)
|
|
---|
Druckverlust
|
|
---|