Vortex-Durchflusssensor
SV8151
SVR54XGXD0KG/US
Vortex-Durchflusssensor
SV8151
SVR54XGXD0KG/US
- Zuverlässige Erfassung von Durchfluss und Mediumtemperatur
- Präziser linearisierter Analogausgang
- Geeignet für Reinstwasser, Wasser und wasserbasierte Medien
- Langlebig und robust dank hydrolysebeständigem Kunststoff
- Hohe Genauigkeit von Strömungs- und Temperaturüberwachung
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 1/4 DN25 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Messelement | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B) | ||
Applikation | für den industriellen Einsatz | ||
Montage | Anschluss an Rohrleitung durch Adapter | ||
Medien | Reinstwasser; Wasser | ||
Mediumtemperatur [°C] | 0...125 | ||
Min. Berstdruck |
|
||
Hinweis zum min. Berstdruck |
|
||
Druckfestigkeit |
|
||
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...33 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 5 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 2 |
Messprinzip | Vortex |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA)) |
Max. Bürde [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
---|
Eigenerwärmung Temperaturfühler | 1 K/mW |
---|---|
Messbereich [°C] | 0...125 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0,2; (% vom Endwert) |
Genauigkeit [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,38; (T09) |
---|
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 | |
Schutzart | IP 65 | |
Kavitation | P(absolut) Austritt / P(Differenz) > 5,5 um Kavitation zu vermeiden |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 395,9 | ||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 147,8 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PPS 40% Glasfaser; Elektronik: PC 10% Glasfaser |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Sensor: PPSU; Messstrecke: PPS 40% Glasfaser; Dichtung: EPDM |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 15 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1 1/4 DN25 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Druckfestigkeitskurve
|
|
---|
Druckverlust
|
|
---|