Temperaturtransmitter
TA2844
TA-150FLEC01- - /US
Temperaturtransmitter
TA2844
TA-150FLEC01- - /US
- Hygienegerechtes Design für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Präziser skalierbarer Analogausgang und hohe Genauigkeit im gesamten Temperaturbereich
- Mit Diagnoseausgang für die Drift- und Fehlerüberwachung
- Hohe Prozesssicherheit durch Selbstüberwachung
- Kostenloses 5-Punkt-Kalibrierzertifikat inklusive.
- Komfortable Kommunikation und Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Prozessanschluss | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Einbaulänge EL [mm] | 150 |
Einsatzbereich
Messelement | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) |
---|---|
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Druckfestigkeit [bar] | 100 |
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 |
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 55 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 2 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Werkseinstellung | 0...350 °F |
---|
Auflösung Analogausgang [K] | 0,04 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit Analogausgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturkoeffizient [% der Spanne / 10 K] | 0,1; (Bei Abweichung von der Referenzbedingung 25 ± 5 °C) |
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|||
Lagertemperatur [°C] | -40...100 | |||
Schutzart | IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 232 | ||||
Hinweis zur Zulassung |
|
||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 325 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 18,71 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PEI; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L) elektropoliert |
Prozessanschluss | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | Ra: < 0,8 |
Stabdurchmesser [mm] | 6 |
Einbaulänge EL [mm] | 150 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|