Temperaturtransmitter
TA4115
TA-050CLEM14-A-ZVG/DE
Temperaturtransmitter
TA4115
TA-050CLEM14-A-ZVG/DE
- Hohe Genauigkeit über den gesamten Temperaturmessbereich
- AMP-Steckverbindung für den schnellen und einfachen Anschluss an das Bordnetz
- Besonders gute Ansprechdynamik und sehr kurze Bereitschaftsverzögerungszeit
- Robustes Edelstahlgehäuse mit sehr hoher Druckfestigkeit
- Hohe Schutzart für die Anforderungen mobiler Arbeitsmaschinen
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde | ||
Einbaulänge EL [mm] | 50 |
Einsatzbereich
Messelement | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) |
---|---|
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Druckfestigkeit [bar] | 400 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
---|
Auflösung Analogausgang [K] | 0,04 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit Analogausgang [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturkoeffizient [% der Spanne / 10 K] | 0,1; (Bei Abweichung von der Referenzbedingung 25 ± 5 °C) |
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 1 / 3; (nach DIN EN 60751) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 1092 | ||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 97,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PPS; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde |
Stabdurchmesser [mm] | 6 |
Einbaulänge EL [mm] | 50 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x DEUTSCH-Steckverbinder (DT04-3P) |
---|