Temperaturtransmitter
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
Temperaturtransmitter
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
- Hohe Genauigkeit über den gesamten Temperaturmessbereich
- Besonders gute Ansprechdynamik und sehr kurze Bereitschaftsverzögerungszeit
- Robustes Edelstahlgehäuse mit sehr hoher Druckfestigkeit
- Mit AS-Interface Schnittstelle
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde | ||
Einbaulänge EL [mm] | 60 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Messelement | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) | ||
Medien | Flüssige und gasförmige Medien | ||
Mediumtemperatur |
|
||
Druckfestigkeit [bar] | 400 | ||
Mindesteintauchtiefe [mm] | 15 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 25 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal |
Elektrische Ausführung | AS-i |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 60 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
Auflösung Analogausgang [K] | 0,05 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit Analogausgang [K] | ± 0,1 (60°C / 140°F ) / ± 0,3 (0...140°C / 32...284°F) |
---|---|
Temperaturkoeffizient [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,1; (Bei Abweichung von der Referenzbedingung 25 ± 5 °C) |
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 1 / 3; (nach DIN EN 60751) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 348 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11 |
---|---|
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | 3.C |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 169,5 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 30 / L = 127,9 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4305 (Edelstahl / 303); PA |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde |
Einbaulänge EL [mm] | 60 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|