Temperaturschalter mit intuitiver Schaltpunkteinstellung
TK7480
TK7255CLFG12-QKPKG / US
Temperaturschalter mit intuitiver Schaltpunkteinstellung
TK7480
TK7255CLFG12-QKPKG / US
- Einfache Schaltpunkteinstellung über zwei optimal ablesbare Stellringe
- Einstellung der Schaltpunkte ohne anliegende Systemtemperatur
- Zwei Schaltausgänge mit fester Hysterese
- Besonders gute Ansprechdynamik und sehr kurze Bereitschaftsverzögerungszeit
- Mechanische Verriegelung verhindert ungewolltes Verstellen
Auslaufartikel
Alternativartikel: TK7460 Produktvergleich: TK7480 / TK7460 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 Außengewinde | ||
Einbaulänge EL [mm] | 267 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Messelement | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B) |
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1 h) |
Druckfestigkeit [bar] | 300 |
Mindesteintauchtiefe [mm] | 15 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,5 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 255 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Schaltpunkt SP |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Temperatureinfluss pro 10 K [K] | 0,1 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [K] | ± 0,1 |
Einstellgenauigkeit [K] | ± 3 |
Hysterese [K] | 5; (fest eingestellt) |
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 1 / 3; (nach DIN EN 60751) |
---|
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich | Einstellringe |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
MTTF [Jahre] | 485 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 155,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT; FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 45 |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 1/2 Außengewinde |
Einbaulänge EL [mm] | 267 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||
---|---|---|---|
Skala vorhanden | ja |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|