Temperatursensor mit Prozessanschluss
TM4361
TM-250KFBN12- /US/
Temperatursensor mit Prozessanschluss
TM4361
TM-250KFBN12- /US/
- Präzise Temperaturmessung in Behältern, Tanks und Rohrleitungen
- Für den Anschluss an eine Auswerteeinheit
- Sehr kurze Ansprechzeit für den Einsatz in Prozessen mit schnellen Temperaturwechseln
- Robustes Edelstahlgehäuse mit hoher Schutzart und hoher Druckfestigkeit
- Variabler Prozessanschluss über Adapter
Produktmerkmale
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/2" NPT | ||
Einbaulänge EL [mm] | 250 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Messelement | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) |
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Druckfestigkeit [bar] | 160 |
Mindesteintauchtiefe [mm] | 15 |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III |
---|
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 242 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 1 / 3; (nach DIN EN 60751) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 22831 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 205,5 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/2" NPT |
Stabdurchmesser [mm] | 6 |
Einbaulänge EL [mm] | 250 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|