Temperatur-Plug für hygienische Applikationen
TP2005
TP-CDC-AFZVG/US/
Temperatur-Plug für hygienische Applikationen
TP2005
TP-CDC-AFZVG/US/
- Für die Signalauswertung von Temperatursensoren und Widerstandsthermometern
- Ideal für anspruchsvolle Steuerungsaufgaben dank hoher Auflösung
- Hygienisches Edelstahlgehäuse mit Status-LED
- Großer Temperaturmessbereich
- Analog- und Schaltausgang sowie IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Applikation | für Pt100- und Pt1000-Messelemente |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC |
---|---|
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 2 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Analogsignal; IO-Link; Schaltsignal; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | nicht eingerastet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Werkseinstellung | -50...150 °C | ||
Auflösung Analogausgang [K] | 0,017; (MS: -10...150 °C) |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit Analogausgang [K] | ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; oder ± (0,067 % MS) |
---|---|
Genauigkeit IO-Link [K] | ± 0,05 |
Temperaturkoeffizient Analogausgang [% der Spanne / 10 K] | < 0,1 |
Temperaturkoeffizient IO-Link [% der Spanne / 10 K] | < 0,06 |
Reaktionszeiten
Max. Mess-/Anzeigenzykluszeit [ms] | 350 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Skalierung Analogausgang; Kalibrierabgleich; Hysterese / Fenster; Schaltlogik; Simulationsmodus |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1.3 |
IO-Link-Auflösung Temperatur [K] | 0,01 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 53,6 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Werkstoffe | LED: PA; Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Werkstoff Dichtung | FKM |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet |
---|