Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
- Präzise Temperaturmessung in Behältern, Tanks und Rohrleitungen
- Für den Anschluss an eine Auswerteeinheit
- Einfache Prozessadaption mittels Klemmverschraubung oder Schutzrohr
- Sehr hoher Temperaturmessbereich
- Einfacher und absolut dichter Anschluss durch M12-Steckverbindung
Produktmerkmale
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Prozessanschluss | Ø 6 mm | ||
Einbaulänge EL [mm] | 150; (Mediumtemperaturen < 200 °C: 200) |
Einsatzbereich
Messelement | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) |
---|---|
Medien | Flüssige und gasförmige Medien |
Mindesteintauchtiefe [mm] | 15 |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III |
---|
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 12 / 34; (nach DIN EN 60751) |
---|
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 11415,5 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 282,9 |
---|---|
Abmessungen [mm] | Ø 6 |
Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PFA/PTFE |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Prozessanschluss | Ø 6 mm |
Stabdurchmesser [mm] | 6 |
Einbaulänge EL [mm] | 150; (Mediumtemperaturen < 200 °C: 200) |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 10 m, PTFE; temperaturbeständig bis 250°C |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |