Temperatur-Kabelsensor mit Einschraubfühler
TS0759
TS-PT100-SCREW-IN M5
Temperatur-Kabelsensor mit Einschraubfühler
TS0759
TS-PT100-SCREW-IN M5
- Präzise Temperaturmessung auf Maschinenoberflächen
- Für den Anschluss an eine Auswerteeinheit
- Kompakte Bauform für den Einbau in beengten Platzverhältnissen
- Großer Temperaturmessbereich
- Einfacher und absolut dichter Anschluss durch M12-Steckverbindung
Produktmerkmale
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Prozessanschluss | Gewindeanschluss M5 Außengewinde |
Einsatzbereich
Messelement | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) |
---|---|
Montage | Kontaktsensor für feste Körper |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III |
---|
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 3 / 8; (nach DIN EN 60751) |
---|
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 10377,8 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 394,25 |
---|---|
Gehäuse | Einschraubfühler |
Abmessungen [mm] | M5 / L = 25,7 |
Gewindebezeichnung | M5 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss M5 Außengewinde |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 10 m, Silikon |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |