Temperatur-Kabelsensor mit Einschraubfühler
TS285A
TS-200KLKM08..../3D/3G
Temperatur-Kabelsensor mit Einschraubfühler
TS285A
TS-200KLKM08..../3D/3G
- Präzise Temperaturmessung auf Maschinenoberflächen
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Kompakte Bauform für den Einbau in beengten Platzverhältnissen
- Hohe Genauigkeit über den gesamten Temperaturmessbereich
Produktmerkmale
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Prozessanschluss | Gewindeanschluss M8 Außengewinde |
Einsatzbereich
Messelement | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A; Bestromung max. 10 mA) |
---|---|
Montage | Kontaktsensor für feste Körper |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | < 6 DC |
---|---|
Isolationsfestigkeit [V] | 2500; (Sensorgehäuse gegen Sensorinnenaufbau) |
Schutzklasse | III |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Hinweis zum Messbereich |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 8 / 20; (für Wasser (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
---|---|
|
|
MTTF [Jahre] | 14269,4 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 111,05 |
---|---|
Gehäuse | Einschraubfühler |
Abmessungen [mm] | M8 |
Gewindebezeichnung | M8 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss M8 Außengewinde |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, Silikon; 4 x 0,34 mm² |
---|