Temperatur-Kabelsensor mit Einschraubfühler
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
Temperatur-Kabelsensor mit Einschraubfühler
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
- Präzise Temperaturmessung auf Maschinenoberflächen
- Für den Anschluss an eine Auswerteeinheit
- Kompakte Bauform für den Einbau in beengten Platzverhältnissen
- Hohe Genauigkeit über den gesamten Temperaturmessbereich
- Einfacher und absolut dichter Anschluss durch M12-Steckverbindung
Produktmerkmale
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Prozessanschluss | Gewindeanschluss M6 Außengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Abgeschirmte Leitung |
---|---|
Messelement | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) |
Montage | Kontaktsensor für feste Körper |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III |
---|
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 3 / 9; (nach DIN EN 60751) |
---|
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 9927 |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 148 |
---|---|
Gehäuse | Einschraubfühler |
Abmessungen [mm] | M6 / L = 26 |
Gewindebezeichnung | M6 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss M6 Außengewinde |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR, abgeschirmt |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt |