Temperatur-Kabelsensor mit Anlegefühler
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Temperatur-Kabelsensor mit Anlegefühler
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Präzise Temperaturmessung auf Maschinenoberflächen
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Kompakte Bauform für den Einbau in beengten Platzverhältnissen
- Hohe Genauigkeit über den gesamten Temperaturmessbereich
Produktmerkmale
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Prozessanschluss | Anlegefühler 10 x 18 x 48 mm |
Einsatzbereich
Messelement | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) |
---|---|
Montage | Kontaktsensor für feste Körper |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III |
---|
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Hinweis zum Messbereich |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 18 / 42 |
---|
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
---|---|
|
|
MTTF [Jahre] | 14269,4 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 234,5 |
---|---|
Gehäuse | Anlegefühler |
Abmessungen [mm] | 10 x 18 x 48 |
Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti) |
Prozessanschluss | Anlegefühler 10 x 18 x 48 mm |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 5 m, Silikon |
---|