Temperatur-Kabelsensor mit Anlegefühler
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Temperatur-Kabelsensor mit Anlegefühler
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Präzise Temperaturmessung auf Maschinenoberflächen
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Kompakte Bauform für den Einbau in beengten Platzverhältnissen
- Hohe Genauigkeit über den gesamten Temperaturmessbereich
Produktmerkmale
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Prozessanschluss | Anlegefühler 10 x 10 x 42 mm |
Einsatzbereich
Messelement | 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A) |
---|---|
Montage | Kontaktsensor für feste Körper |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III |
---|
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Hinweis zum Messbereich |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | 13 / 39 |
---|
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67 |
---|
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
---|---|
|
|
MTTF [Jahre] | 19025,9 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 232 |
---|---|
Gehäuse | Anlegefühler |
Abmessungen [mm] | 10 x 10 x 42 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Prozessanschluss | Anlegefühler 10 x 10 x 42 mm |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 5 m, Silikon |
---|