Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Schaltabstand [mm] |
80...1200; (Target: 200 x 200 mm) |
Kommunikationsschnittstelle |
IO-Link |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M18 x 1 / L = 60,5 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
Stromaufnahme [mA] |
< 35 |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] |
< 0,3 |
Wandlerfrequenz [kHz] |
200 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
Eingänge
Synchronisationseingang |
nein |
Multiplexeingang |
nein |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge |
1 |
Elektrische Ausführung |
PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge |
1 |
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
3 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
80...1200; (Target: 200 x 200 mm) |
Blindzone [mm] |
80 |
Öffnungswinkel zylindrisch [°] |
14; (±2) |
Max. Abweichung vom 90° Winkel Sensor / Objekt [°] |
± 4 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturkompensation |
ja |
Hysterese [%] |
< 1 |
Schaltpunktdrift [%] |
-2...2 |
Wiederholgenauigkeit |
<0,7 % |
Auflösung [mm] |
1 |
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung |
Die angegebenen Werte werden nach einer Aufwärmzeit von mindestens 20 Minuten erreicht |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten |
Hysterese / Fenster; Zweiter Schaltpunkt; Einschalt- und Ausschaltverzögerung; Einschaltvorgänge; Teach-Funktion; Hell-/Dunkelschaltung |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
IO-Link |
Übertragungstyp |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profile |
Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO-Mode |
ja |
Benötigte Masterportklasse |
A |
Min. Prozesszykluszeit [ms] |
16 |
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
Funktion |
Bitlänge |
Prozesswert |
16 |
Gerätestatus |
4 |
Binäre Schaltinformationen |
2 |
|
IO-Link Funktionen (azyklisch) |
Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler |
Unterstützte DeviceIDs |
Betriebsart |
DeviceID |
default |
891 |
|
Hinweis |
Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads" |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-20...70 |
Lagertemperatur [°C] |
-30...80 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
3 V |
EN 55011 |
Klasse A |
|
Schwingfestigkeit |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1 mm Amplitude, Schwingdauer 5 min., 30 min. je Achse bei Resonanz oder 55 Hz |
|
Schockfestigkeit |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen |
|
MTTF [Jahre] |
210 |
UL-Zulassung |
Ta |
-20...70 °C |
Spannungsversorgung |
Class 2 |
File Nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
57 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M18 x 1 / L = 60,5 |
Gewindebezeichnung |
M18 x 1 |
Werkstoffe |
PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik |
Anzugsdrehmoment [Nm] |
1 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
1 x LED, gelb |
Echo |
1 x LED, grün |
|
Zubehör
Lieferumfang |
Befestigungsmuttern: 2, Kunststoff |
Gummischeiben: 2 |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Diagramme und Kurven
|
1:
|
Distanz |
2:
|
Erfassungsbereich |
3:
|
Anfahrkurve |
4:
|
Target 200 x 200 mm |
5:
|
50 % des Targets im Erfassungsbereich |
6:
|
Schaltpunkt |
|