Produktmerkmale
Schaltabstand [mm] | 40...300; (Target: 200 x 200 mm) |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 35 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 0,3 |
Wandlerfrequenz [kHz] | 300 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Eingänge
Synchronisationseingang | nein |
---|---|
Multiplexeingang | nein |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10 |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 3000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 40...300; (Target: 200 x 200 mm) |
---|---|
Blindzone [mm] | 40 |
Öffnungswinkel zylindrisch [°] | 15; (±2) |
Max. Abweichung vom 90° Winkel Sensor / Objekt [°] | ± 4 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturkompensation | ja |
---|---|
Schaltpunktdrift [%] | -5...5 |
Linearitätsfehler Analogausgang [%] | < 1 |
Wiederholgenauigkeit | 1 % |
Auflösung [mm] | 2 |
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung | Die angegebenen Werte werden nach einer Aufwärmzeit von mindestens 20 Minuten erreicht |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | < 450; (Analogausgang) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -30...80 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 235 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 79 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 50 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
|
|
---|