Ultraschallsensor
UIT503
UIA06000GOKG/IO-Link/US
Ultraschallsensor
UIT503
UIA06000GOKG/IO-Link/US
- Sehr großer Erfassungsbereich
- Intuitive Einstellung des Erfassungsbereichs mittels Tastendruck oder IO-Link
- Gut sichtbare LED zur Anzeige von Schaltzustand und Echo
- Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
- Berührungslose Erfassung unabhängig von Farbe, Transparenz oder Oberflächenbeschaffenheit des Objektes
- Breite der Schallkeule über IO-Link einstellbar
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Schaltabstand [mm] | 350...6000; (Target: 400 x 400 mm) |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 103,8 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 0,3 |
Wandlerfrequenz [kHz] | 75 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 350...6000; (Target: 400 x 400 mm) |
---|---|
Blindzone [mm] | 350 |
Öffnungswinkel zylindrisch [°] | 15; (±2) |
Max. Abweichung vom 90° Winkel Sensor / Objekt [°] | ± 4 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturkompensation | ja |
---|---|
Hysterese [%] | < 3 |
Schaltpunktdrift [%] | -5...5 |
Wiederholgenauigkeit | 1 % |
Auflösung [mm] | 3 |
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung | Die angegebenen Werte werden nach einer Aufwärmzeit von mindestens 20 Minuten erreicht |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Zweiter Schaltpunkt; Einschalt- und Ausschaltverzögerung; Einschaltvorgänge; Teach-Funktion; Hell-/Dunkelschaltung |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler | ||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||||
Hinweis |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -30...80 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 106 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 245,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 103,8 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 100 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-Funktion | ja |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
|
|
---|