Produktmerkmale
Elektrische Ausführung |
PNP |
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Schaltabstand [mm] |
350...6000; (Target: 400 x 400 mm) |
Kommunikationsschnittstelle |
IO-Link |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 103,8 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
10...30 DC |
Stromaufnahme [mA] |
< 30 |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] |
< 0,3 |
Wandlerfrequenz [kHz] |
75 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge |
2 |
Ausgangssignal |
Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link |
Elektrische Ausführung |
PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge |
1 |
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2,2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] |
1 |
Anzahl der analogen Ausgänge |
1 |
Analogausgang Strom [mA] |
4...20 |
Max. Bürde [Ω] |
500 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Überlastfest |
ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] |
350...6000; (Target: 400 x 400 mm) |
Blindzone [mm] |
350 |
Öffnungswinkel zylindrisch [°] |
15; (±2) |
Max. Abweichung vom 90° Winkel Sensor / Objekt [°] |
± 4 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturkompensation |
ja |
Hysterese [%] |
< 3 |
Schaltpunktdrift [%] |
-5...5 |
Linearitätsfehler Analogausgang [%] |
<3 |
Wiederholgenauigkeit |
1 % |
Auflösung [mm] |
3 |
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung |
Die angegebenen Werte werden nach einer Aufwärmzeit von mindestens 20 Minuten erreicht |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] |
< 600; (Analogausgang) |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten |
Hysterese / Fenster; Zweiter Schaltpunkt; Einschalt- und Ausschaltverzögerung; Einschaltvorgänge; Teach-Funktion; Hell-/Dunkelschaltung |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
IO-Link |
Übertragungstyp |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profile |
Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO-Mode |
ja |
Benötigte Masterportklasse |
A |
Min. Prozesszykluszeit [ms] |
3,2 |
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
Funktion |
Bitlänge |
Prozesswert |
16 |
Gerätestatus |
4 |
Binäre Schaltinformationen |
2 |
|
IO-Link Funktionen (azyklisch) |
Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler |
Unterstützte DeviceIDs |
Betriebsart |
DeviceID |
default |
1097 |
|
Hinweis |
Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads" |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-20...70 |
Lagertemperatur [°C] |
-30...80 |
Schutzart |
IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
3 V |
EN 55011 |
Klasse A |
|
Schwingfestigkeit |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1 mm Amplitude, Schwingdauer 5 min., 30 min. je Achse bei Resonanz oder 55 Hz |
|
Schockfestigkeit |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen |
|
MTTF [Jahre] |
102 |
UL-Zulassung |
Ta |
-20...70 °C |
Spannungsversorgung |
Class 2 |
File Nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
242,5 |
Gehäuse |
Gewindebauform |
Abmessungen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 103,8 |
Gewindebezeichnung |
M30 x 1,5 |
Werkstoffe |
1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik |
Anzugsdrehmoment [Nm] |
100 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
2 x LED, gelb |
Echo |
1 x LED, grün |
|
Teach-Funktion |
ja |
Zubehör
Lieferumfang |
Befestigungsmuttern: 2, Edelstahl |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Diagramme und Kurven
|
1
|
Distanz |
2
|
Standard-Schallkeule |
3
|
Mittlere Schallkeule |
4
|
Schmale Schallkeule |
|