Ultraschallsensor
UIT517
UIA08000F2KG/US
Ultraschallsensor
UIT517
UIA08000F2KG/US
- Sehr großer Erfassungsbereich
- Intuitive Einstellung des Erfassungsbereichs mittels Tastendruck
- Gut sichtbare LED zur Anzeige von Schaltzustand und Echo
- Mit programmierbarem Schaltausgang und skalierbarem Analogausgang
- Berührungslose Erfassung unabhängig von Farbe, Transparenz oder Oberflächenbeschaffenheit des Objektes
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Schaltabstand [mm] | 600...8000; (Target: 1000 x 1000 mm) |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 0,3 |
Wandlerfrequenz [kHz] | 40 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal |
Elektrische Ausführung | NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10 |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 3000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 600...8000; (Target: 1000 x 1000 mm) |
---|---|
Blindzone [mm] | 600 |
Öffnungswinkel zylindrisch [°] | 10; (±2) |
Max. Abweichung vom 90° Winkel Sensor / Objekt [°] | ± 4 |
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturkompensation | ja |
---|---|
Hysterese [%] | 1 |
Schaltpunktdrift [%] | -5...5 |
Linearitätsfehler Analogausgang [%] | <3 |
Wiederholgenauigkeit | 1 % |
Auflösung [mm] | 3 |
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung | Die angegebenen Werte werden nach einer Aufwärmzeit von mindestens 20 Minuten erreicht |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | < 700; (Analogausgang) |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -30...80 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 114 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 439,5 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 100 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-Funktion | ja |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
|
|
---|