ifm Academy Web-Seminar on demand
Wireless in place: Monitoren und Parametrieren Ihrer IO-Link Devices per Bluetooth und moneo blue
Monitoren und Parametrieren Ihrer IO-Link Devices per Bluetooth Adapter EIO330 und Mobile-App moneo blue
Überwachen Sie IO-Link-Sensoren bequem am Smartphone vor Ort
Mit dem IO-Link Bluetooth Adapter Multi r/w können Sie ganz komfortabel alle Daten der am Master angeschlossenen Devices sowie die des Masters selbst auslesen und Parameter ggf. anpassen. Durch die drahtlose Kommunikation kann der Prozessablauf gesichert werden, ohne dafür erst die Anlage zu verlassen und den IT-Standort aufzusuchen.
Er funktioniert mit allen IO-Link Sensoren (aktuelle IO-Link Spezifikation), unabhängig vom Hersteller.
Die zur Überwachung und Parametrierung verwendete ifm Mobile-App moneo blue kann kostenlos auf jedem Android- oder iOS-Smartphone (iOS 10.3, Android 5.0) installiert werden. Damit können Sie die Sensoren im Betrieb einstellen, ohne die IT oder SPS zu nutzen.
Klingt interessant? Wir zeigen Ihnen in diesem Web-Seminar wie die grafischen Wizards der App Sie dabei unterstützen selbst komplexe Sensoren einfach und direkt vor Ort zu parametrieren.
Die Themen des Web-Seminars
- Vorstellung des IO-Link Bluetooth Adapters (EIO330) und der zugehörigen App moneo blue
- Wofür wird der Adapter eingesetzt? Wie wird er verwendet? Welche Vorteile bietet er?
- Live Präsentation der App und Demonstration der Anwendung im Zusammenspiel mit verschiedenen IO-Link Sensoren
An wen richtet sich die Schulung?
- Branchenübergreifend Interessierte an IO-Link und digitaler Kommunikation.
- Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Referenten
ist als Produktmanager für die Koordination der Entwicklung und die Markteinführung der ifm Füllstandsensorik, Analysesensorik und des IO-Link Zubehör zuständig. Weltweite Marktrecherchen, internationale Vertriebsschulungen sowie stetiger Kundenkontakt gehören zu seinen täglichen Aufgaben.
Im Chat
ist Abteilungsleiter Produktsupport Prozesssensorik bei der ifm prover in Essen.