Error proofing: Produktqualität in jedem Arbeitsschritt zuverlässig sichern.
Die Güte eines Endprodukts wird entlang des gesamten Wertschöpfungsprozess bestimmt: Die Qualität jedes Bauteils, jedes Fertigungsprozesses und jedes Montageschrittes wirkt sich auf das Endergebnis aus. In der aktuellen Ausgabe zeigt Impulse – the ifm show, welche Herausforderungen sich dabei in automatisierten und manuellen Prozessen ergeben und welche Lösungen ifm dafür bietet. Am Beispiel eines Bauteils wird der Weg des Produktes von der Fertigung über die Produktkontrolle bis hin zur Qualitätssicherung in der Versandvorbereitung nachgezeichnet und die Lösungen praxisnah dargestellt.
Und wie steht es um die Qualitätssicherung der ifm-Produkte? Auch auf diese Frage gibt diese Ausgabe eine Antwort, die sicherlich nicht jeder so erwartet.
Themen dieser Ausgabe
- Die OEE-Kriterien einfach erklärt (0:00-2:25)
- Smarte Auflagenkontrolle für die Werkstückbearbeitung (2:26-8:26)
- Profil, Kontur, Fläche: Indizien für fehlerfreie Montage und Bearbeitung (8:27-13:34)
- Korrekt verpackt und gut verklebt: Qualitätssicherung in der Intralogistik (13:35-17:56)
- ifm mate: KI-Unterstützung für fehlerfreie manuelle Fertigungsprozesse (17:57-24:09)
- ifm-Produkte im kompromisslosen Qualitätscheck Down Under (24:10-27:53)
- Moderator:
- Gäste:
![]() |
Marcel-André Beu verantwortet in der ifm-Unternehmensgruppe den Produktbereich Strömungssensoren insbesondere in den Bereichen der thermischen und mechatronischen Strömungssensoren. Durch seine Erfahrung im Produktmanagement kennt er sich mit den Anforderungen der Branche aus und unterstützt mit seinem technischen Fachwissen Kundenprojekte. Er koordiniert Entwicklungen und internationale Markteinführungen neuer Produkte und arbeitet zusammen mit seinem Team an innovativen Lösungen. |
Monique vom Stein ist seit 2019 im Produkmanagement der ifm tätig und deckt den Bereich der Positionssensoren ab. In ihrer Rolle ist sie für die Produktentwicklung und Markteinführung von optoelektrischen Sensoren zuständig. Darüber hinaus führt sie internationale Vertriebsschulungen durch. Die durch Kundenbesuche und Marktforschung weltweit gewonnenen Markterkenntnisse lässt sie in die Produktoptimierung und -entwicklung einfließen. |