You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. E-Mobilität
  2. Batteriezelle | Zellassemblierung

Die Prozesse in der Zellassemblierung digitalisieren, Verfügbarkeit erhöhen und Effizienz steigern

Bei der Zellassemblierung werden die gefertigten Komponenten aus der Elektrodenproduktion sowie zusätzliche Bauteile weiterverarbeitet und zu einer Zelle zusammengebaut. Um die maximale Kapazität und Lebensdauer aus den Zellen herauszuholen unterliegen diese sehr hohen Qualitätsstandards.

Ob verlässliche und belastbare Prozesssensorik für die Steuerung Ihrer Prozesse und Sicherung Ihrer Qualität oder 2D- und 3D- Systeme für die Prüfung Ihrer Qualität, ifm bietet präzise und zuverlässige Hardware für die Automatisierung Ihrer Prozesse an. Mit den passenden Softwarelösungen und Erfahrungen in der Datenaufbereitung können Sie Ihre Produktion digitalisieren und somit Ihre Produktivität und Anlagenverfügbarkeit steigern.

 

Ihre Vorteile mit digitalisierter Automatisierung

IO-Link reduziert den Verdrahtungsaufwand um 80 Prozent.  
Einfache Zustandsüberwachung vor Ort und per Fernwartung.
Direkte digitale Datenübermittlung an Steuerung und IT-Ebene dank Ethernet/IP-Schnittstellen.