You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Dataflow Modeler – Kalkulierte Werte

moneo bietet mit der Funktion "Data Flow Modeler" logische Verknüpfungen und Berechnungen, für die "Kalkulierten Werte" / "Calculated values". Sie ermöglichen eine notwendige Um- oder Weiterberechnung von Sensordaten, die häufig nur bedingt direkt verwendet werden können. Dadurch lassen sich wertvolle Prozessinformationen generieren.

Ein Beispiel sind Sensoren, die Analogsignale mit 0…10 V oder 4…20 mA ausgeben. Diese Spannungs- oder Stromwerte werden durch die kalkulierten Werte in den eigentlichen Prozesswert (z.B. Temperatur, Druck, Füllstand…) umgewandelt.

Mittels der grafischen Programmieroberfläche (Data Flow Modeler) können entsprechende "Dataflows" mit mathematischen Funktionen, Logiken oder Zähler ganz einfach durch einen Softwarenutzer mit Adminrechten erstellt werden.

Im Homescreen der moneo-Software gibt es eine eigene Kachel für „Kalkulierte Werte“ / „Calculated values“.

Editieren der kalkulierten Werte

Für diesen Schritt werden Administrationsrechte benötigt.

  1. Topologie Pfad
  2. Liste der bereits angelegten kalkulierten Werte
  3. Kalkulierten Wert einfügen oder kalkulierten Wert erstellen

Einstellung der Bearbeitungsparameter für den kalkulierten Wert

  1. Name des kalkulierte Wertes
  2. Status des kalkulierten Wertes
  3. Typ des kalkulierten Werte
  4. ​​​​​​​Aktionen

Symbole

Der kalkulierte Wert kann per Drag & Drop in den Topologie Pfad eingefügt werden. Wenn der Wert bereits im Topologie Pfad eingefügt ist, wird das Symbol nicht dargestellt.
Kalkulierten Wert bearbeiten ➜ Data Flow Modeler wird geöffnet.
Kalkulierten Wert unwiderruflich löschen.
Über diese Aktion kann der jeweilige Kalkulierte Wert innerhalb eines Topologie Pfads gesucht werden. Dieser erscheint nur, wenn der Wert bereits in der Topologie eingefügt ist.
Kalkulierten Wert exportieren, Download-Dialogfenster des Browsers erscheint und der kalkulierte Wert kann als zip-Datei lokal gespeichert werden.
Weitere Informationen zum kalkulierten Wert erscheinen.

Erstellen und Konfiguration eines kalkulierten Wertes

  1. Topologie Pfad
  2. Der Funktionsbaustein „Unbenannter kalkulierter Wert“ wird automatisch erstellt
  3. Funktionsbibliothek mit bereits vorhandenen Funktionen, Logiken oder Zählern für eine schnellere Anlage des Wertes
  4. Speichern oder Abbrechen des Data Flow Modelers

Erleben Sie die Zukunft

Starten Sie Ihre industrielle Evolution schnell und kostenlos

Ob Parametrierung mit moneo configure SA oder Condition Monitoring mit moneo RTM – testen Sie jetzt 30 Tage lang die volle Funktionalität!

moneo OS: Die IIoT-Plattform

Das Herzstück und Management-Tool für alle moneo Apps. Intelligente Device-Integration ermöglicht ein digitales Abbild der Anlage. Tool zur Berechnung von Datenflussmodellen und mit automatischer Alarmfunktion.