Umweltmanagement von ifm zertifiziert
Seit 2020 wird das Umweltmanagement von ifm an den Standorten Essen, Tettnang-Bechlingen und Wasserburg gemäß EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) extern zertifiziert bzw. validiert.
Neben den schon seit drei Jahren zertifizierten Standorten sind nun auch die übrigen Standorte der ifm-Unternehmensgruppe am Bodensee sowie in Rosenheim hinzugekommen. Nach der erfolgreichen Re-Zertifizierung wurden heute die Urkunden überreicht.
EMAS beruht auf der europäischen Öko-Audit-Verordnung EG Nr. 1221/2009, enthält alle Forderungen der internationalen Norm DIN EN ISO 14001 und geht in einigen Bereichen darüber hinaus. Beispielsweise bietet EMAS den Vorteil der Rechtssicherheit aufgrund einer Überprüfung durch die Umweltgutachter. Auch müssen EMAS-Organisationen eine Umwelterklärung mit vorgegebenen Mindestinhalten, wie der Beschreibung von Umweltaktivitäten oder Umweltkennzahlen, veröffentlichen.
Die Audits in den verschiedenen Standorten fanden im März statt und konnten mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen werden. Die Gutachter bescheinigten den zertifizierten Standorten, dass das Umweltmanagement normkonform aufgebaut wurde, keine Belege für eine Nichteinhaltung der geltenden Umweltvorschriften vorlagen und auch die Umwelterklärung ein wahrheitsgetreues Abbild aller Tätigkeiten abgibt. In den folgenden Jahren soll in allen internationalen ifm-Standorten ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem eingeführt und die weltweiten Produktionsstandorte nach ISO 14001 zertifiziert werden.