Welternährungstag 2024
Es ist genug für alle da. Eigentlich.
Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsunion der Vereinten Nationen, FAO, produziert die globale Landwirtschaft ausreichend Lebensmittel, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Dennoch sind noch immer 783 Millionen Menschen von Hunger bedroht – vorwiegend ärmere, landwirtschaftlich geprägte Haushalte. Wie kann Automatisierungstechnik helfen, diese prekäre, ungleiche Situation zu verbessern?
Mit Automatisierung: Umwelt entlasten, Ressourcen schonen
Automatisierungslösungen sind entscheidend, um die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion zu steigern. Mit einfach zu handhabender Automatisierungstechnik und einfach umzusetzenden nahtlosen Gesamtlösungen können Landwirtschaftsbetriebe ihre Produktionsprozesse optimieren, die Beanspruchung der Natur reduzieren, Ressourcen schonen und die Qualität der Lebensmittel verbessern.
Ein Gewinn für die gesamte Lebensmittelkette
Ein positiver Effekt, von dem alle Stakeholder entlang der gesamten Lebensmittelkette profitieren. Auch in den Folgeprozessen – von der Weiterverarbeitung bis zum Transport und Verkauf – profitieren alle Akteure von zuverlässiger Automatisierung. So wird die Sicherheit der Lebensmittel aufrechterhalten und Verschwendung minimiert – mehr Lebensmittel stehen der globalen Gesellschaft zur Verfügung.
Mit unseren Produkten und Lösungen sowie mit unserer Expertise möchten dazu beitragen, dass die Vision der FAO, jedem Menschen den Zugang zu nahrhaftem Essen zu gewährleisten, Realität wird. Damit heutige und zukünftige Generationen mit ausreichend Nahrung versorgt werden können.