Starterkit 4-Port IO-Link-Master mit IoT-Core und MQTT-Schnittstelle
Die robusten Komponenten IO-Link-Temperatursensor, Steckernetzteil mit Wechseladapter, Ethernet- und Sensorkabel bieten schnell und komfortabel die Verbindung der Automatisierungstechnik mit der IT-Welt
- 4-Port IO-Link-Master mit IoT-Core und MQTT-Schnittstelle
- Startup-Package für IoT-Anwendungen zum Download
- IO-Link-Parametriersoftware „LR DEVICE“ auf USB-Stick
- Inklusive IO-Link-Temperatursensor, Steckernetzteil mit Wecheladapter, Ethernet- und Sensorkabel
Starterkit IO-Link-Master
Mit diesem Starterkit können Sie sofort die Vorteile unserer IO-Link-Sensoren praktisch auf dem Schreibtisch ausprobieren. Machen Sie den binären optischen Abstandssensor, der an einer digitalen Eingangskarte nur einen Schaltpunkt 1 oder 0 liefert, zu einem intelligenten Sensor und messen Sie sogar den Abstand zum Objekt.
Des Weiteren lässt sich der IO-Link-Master sowie der IO-Link-Sensor mit der intuitiven IO-Link-Parametriersoftware einstellen.
Eine komplizierte Parametrierung am Display des Sensors entfällt somit. Der dezentrale IO-Link-Master dient als Gateway zwischen intelligenten IO-Link-Sensoren und dem Feldbus PROFINET. Somit kann auch eine einfache PROFINET-Verbindung, z. B. zu einer Siemens Steuerung, hergestellt werden.