You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Frei konfektionierbar für Hygiene- und Nassbereiche

Steckverbinder ecolink M12, A-Code, mit patentierter innovativer Kabelzugentlastung sowie hochelastischer Abdichtung

  • Innovative Zugentlastung
  • Hochelastische Dichtung
  • Bewährte ecolink-Technologie
  • Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Schutzart: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Fehlerfreie einfache Montage
  • Halogen- und silikonfrei

Jederzeit verlässlich dicht – auch bei starker Kabelbewegung
Eine besondere Herausforderung besteht in der zuverlässigen und dauerhaften Abdichtung des Kabels. Bei der innovativen und patentierten Technologie ist die Kabelzugentlastung strikt von der Kabelabdichtung getrennt. Die Kabelzugentlastung wird dabei mittels einer extrem stark wirkenden 3-Punkt-Kugelklemmung realisiert, die das Kabel auch bei starker Zugbelastung sicher klemmt. Direkt am Kabeleintritt ist die hochelastische Kabelabdichtung platziert und verhindert so eine Kontamination durch eindringenden Schmutz. Das hochelastische Material vermeidet eine Verformung des Kabelmantels und dichtet auch bei starker Kabelbewegung zuverlässig und dauerhaft ab.

Einfache und sichere Montage
Auch diese Steckverbinder besitzen beim M12-Anschluss zum Gerät die bestens bewährte ecolink-Technologie, die eine zuverlässige und werkzeugfreie Handmontage ermöglicht.