PMD-Abstandssensor mit herausragender Tastweite
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
Kompakter farbunabhängiger Laser-Sensor mit Standard-M18-Gewinde und IO-Link im modernen Edelstahlgehäuse
- Kleine kompakte Bauform mit Standard-M18-Gewinde und PMD-Lichtlaufzeitmessung
- Herausragende Tastweite von 1,5 m – und das farbunabhängig
- Visualisierung und Einstellung des Abstandswertes über IO-Link und 2-Farb-Display am Gerät
- Sensoren mit Laserschutzklasse 1 – bestens geeignet u. a. für die Automobilindustrie
Weitreichender PMD-Abstandssensor für besondere Aufgaben
Durch eine äußerst hohe Tastweite zeichnet sich der neue PMDLine-Sensor im modernen kompakten Edelstahlgehäuse aus. Er arbeitet nach dem innovativen On-Chip-Lichtlaufzeitmesssystem mit PMD- (Photo-Misch-Detektor) Technologie. Auch in sehr anspruchsvollen Applikationen, bei denen herkömmliche Rotlichtsensoren an ihre Grenzen stoßen, wie z. B. glänzende Metalloberflächen, ermöglicht der Sensor mit der Laserschutzklasse 1 die Detektion. Die sehr gute Spiegelfestigkeit und Hintergrundausblendung trägt zusammen mit der hohen Funktionsreserve zur zuverlässigen Funktion bei. Typische Einsatzbereiche sind die Automobilindustrie, Fördertechnik sowie das Material-Handling.
Einfache Bedienung
Die Schaltpunkteinstellung erfolgt sehr einfach mittels der komfortablen 3-Tasten-Bedienung direkt am Gerät oder alternativ über IO-Link, worüber auch der aktuelle Abstandswert ausgegeben werden kann.