C-Nut-Zylindersensoren mit robuster Befestigung
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-mk5300_mk5310-2240x1260-01.jpg?v=1568439627)
Spielend leicht zu montierender Sensor mit langlebiger elektronischer GMR-Messzelle – bündig verbaubar
- Spielend leicht montierbare Sensoren für die C-Nut.
- Robuste Befestigung am Gehäuseende für eine starke Kabelzugentlastung.
- Varianten für den Anschluss und Schaltausgang für jeden Bedarf.
- Elektronische GMR-Messzelle für einen langlebigen Sensor.
- Jetzt auch als 2-Leiter-Version für PNP- oder NPN-Steuerungen
Bündig in der C-Nut
Der Zylindersensor ist für die gängige C-Nut, wie zum Beispiel bei SMC, einsetzbar. Mit einer Aufbauhöhe von gerade einmal 5 mm kann er bündig verbaut werden. Vor allem bei diesem Zylinderhersteller sind neben der Nutform auch häufig der Anschluss als 2-Leiter gefordert.
Lange Standzeiten
Die berührungslos arbeitenden Sensoren sind praktisch verschleißfrei und errreichen viel längere Standzeiten als die bekannten Reed-Kontakte. Mit der GMR-Zelle (Giant magneto resistiv) erkennt der Sensor durch die Alu-Wandung des Zylinders hindurch den Magneten auf dem Kolben. Dies erspart kostspielige Instandhaltungs- und Stillstandzeiten.