ecolink M8, für Hygiene- und Nassbereiche
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf122_evf130_evf134_evf138_evf142-2240x1260-01.jpg?v=1348201492)
- Halogen- und silikonfrei
- Optimale Abdichtung auch bei Handmontage dank Konturmutter mit viel Gripp
- Die innovative Profildichtung garantiert einen hohen Schutz gegenüber Feuchtigkeit
- Dauerhafte Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur
- Schutzart: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8 für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg. Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Überwurfmutter fest in ihrer Position und garantiert so einen optimalen und dauerhaften Kontakt. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel. Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.