Kontinuierliche Bereichsüberwachung von Grenzständen mit dem KQ10
Mehrere Grenzstandwächter in einem Gehäuse
- Kontinuierlich den Füllstand von außen messen
- Kein Eingriff in den Prozess oder Belastung durch das Medium dank berührungsloser Erfassung
- Drei Grenzstandwächter in einem Sensor
Das Leistungs-Plus dank IO-Link
- Qualitätssteigerung durch Anhaftungswarnung
- Mehrere KQ10 über IO-Link miteinander verknüpfen
Kontinuierlich Leer- und Überlauf überwachen
Der KQ10 zur Bereichsüberwachung kann durch alle nicht-metallischen Wandungen sehen und so Granulate oder Flüssigkeiten berührungslos erfassen. Das gewährleistet einen wartungsfreien Einsatz. Prozesswerte von 0...100 % lassen sich über die gesamte Länge von 250 mm ohne Totraum kontinuierlich per IO-Link übertragen. 20 LEDs zeigen direkt am Sensor den Realfüllstand im Inneren des Behälters an. Kombiniert man mehrere KQ10-Sensoren miteinander, lässt sich der Erfassungsbereich entsprechend vergrößern.
Drei Schaltpunkte mit nur einem Sensor
Bis zu drei Grenzstände können mit nur einem Sensor überwacht werden, wo normalerweise drei Sensoren nötig wären – und das gleichzeitig zur kontinuierlichen Bereichsüberwachung. Per IO-Link lassen sich Schaltpunkte und weitere Funktionen wie Öffner / Schließer, Hysterese oder die Ausrichtung und Detektionsfläche des Sensors einstellen.
Grenzstand- und kontinuierliche Füllstandüberwachung
Im Gegensatz zur herkömmlichen Lösung mit jeweils zwei Grenzstandsensoren am unteren (Leerlauf) und oberen Ende (Überlauf) des Tanks, verfügt ein einzelner KQ10 bereits über drei Schaltpunkte zur Signalisierung von Leer-, Mittel- und Überlauf. Das reduziert die Sensoranzahl und den Montageaufwand. Zudem misst er in Bereichen von 250 mm Füllstände kontinuierlich und gibt diese, neben den Schaltzuständen, als Prozentwert über IO-Link aus. Geringe Anhaftungen an den Behälter innenwänden stören die Füllstanderfassung nicht, können jedoch bei Schwellwertüberschreitung per Schaltausgang oder IO-Link signalisiert werden. Diese permanente Zustandüberwachung verhindert ungeplante Produktionsausfälle.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/ifm-topproducts-headimage-process-kq1000-2240x1260-01.jpg?v=-674213685)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mehrere Grenzstandwächter in einem Gehäuse |
Außerhalb des Tanks messen |
Kontinuierliche Überwachung |
Unabhängig vom Medium |
Wesentlich weniger Aufwand bei Montage und Verdrahtung trotz größerem Erfassungsbereich |
Keine Belastung durch das Medium und kein Eingriff oder Bohrung in den Tank |
Nachfolgeprozesse präzise planen und schnell auf Veränderungen wie Anhaftungen reagieren |
Den Sensor einfach auf verschiedenste Medien einlernen |
Kleine Tanks
Industrie
- Drucker (Glas, Keramik, 3D etc.)
- Kunststoffverarbeitung
Vorteile
- Keine mechanische oder chemische Belastung durch das Medium
- Exakter Füllstand auf ganzer Höhe
- Keine Bohrung in den Tank
- Vorausschauende Kalkulation – Wie viel kann ich noch produzieren?
Große Tanks
Medium
- Flüssigkeiten
- Granulate
Vorteile
- Unabhängig von der Größe des Tanks
- Mehrere Sensoren über IO-Link kombinierbar
- Ein KQ10 ersetzt mehrere Grenzstandwächter zur Überwachung von Leer- und Überlauf
- Zunehmende Anhaftungen werden zuverlässig erkannt und gemeldet
Bypässe / Rohre
Medium
- Flüssigkeiten
- Granulate
Vorteile
- Einfache Montage an Bypässen
- Kontinuierliche Überwachung selbst an schmalsten Rohren ab einem Durchmesser von 10 mm
- Gute sichtbare LEDs visualisieren den Füllstand auch an undurchsichtigen Rohren
Mehrwert dank IO-Link
![]() |
Produkt- und Prozessqualität steigern Die Qualitätskontrolle beginnt schon im Herstellungsprozess |
![]() |
Ausfallzeiten minimieren Wartungen präziser planen und Anlageneffizienz steigern |
![]() |
Prozesse transparent machen Messwerte werden zu intelligenten Daten |
![]() |
Flexibilität erhöhen Anpassbarkeit des Prozesses für Medienvarianten und Rezepturen |