Palettenerkennung mittels 3D-Kamera beschleunigen
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/2a5e4ebdd98d344aadbe97439d0e54bc/-S610/ifm-topproducts-headimage-industrial-image-O3DP01-2240x1260-01.jpg)
- Für alle Standard-Paletten mit zwei Einfahröffnungen
- Positionsgenauigkeit von ±1 cm
- Reichweiten bis zu 4 m. Erfassungszeit < 1 s.
- Kommunikation über Ethernet oder CAN
- Supportet auf GitHub
Leistungsstark
Das Palettenerkennungssystem PDS (Pallet Detection System) ist eine erprobte Software-Lösung zur schnelleren, vollautomatischen und lageunabhängigen Erfassung aller Standard-Palettentypen mit zwei Taschen. In Verbindung mit der O3D-Hardware wird die Position der Palette extrem schnell und präzise erfasst. Das reduziert deutlich die Gesamtzyklusdauer der Palettenerkennung bei autonomen und teilautonomen Palettenhandling-Fahrzeugen.
Effizient
Auch unter widrigen Umgebungsbedingungen führt die ausgereifte Software- Lösung die Staplergabel mithilfe einer 3D-Punktewolke der ToF-Kamera schnell und treffsicher zum Ziel. Das Palettenerkennungssystem steigert die Leistung von autonomen und teilautonomen Fahrzeugen, indem die Erkennungsgeschwindigkeit der Paletten-Position erhöht wird, ohne dass die hohe Präzision dabei beeinflusst wird.