You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. IO-Link
  3. IO-Link-Master für intelligente Sensoren im Schaltschrank

IO-Link-Master für intelligente Sensoren im Schaltschrank

  • Trennung zwischen Automatisierungs- und IT-Netz
  • Industrie-4.0-ready durch neuen IoT Core
  • 8 IO-Link-Ports mit voller V1.1-Funktionalität
  • PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON oder Powerlink
  • Master und Device mitder Software moneo configure konfigurierbar

IO-Link-Master für die Automatisierungs- und IT-Welt

Die IO-Link-Master-Module für den Schaltschrank dienen als Gateway zwischen intelligenten IO-Link-Sensoren und dem Feldbus. Des Weiteren können die wichtigen Informationen der intelligenten Sensoren auch parallel in die IT-Welt gesendet werden. Mit einer separaten IoT-Ethernet-Buchse kann das IT-Netz völlig getrennt von dem Automatisierungsnetz aufgebaut werden. Die Sensorinformationen gelangen über die etablierte TCP/IP-JSON-Schnittstelle in die IT-Welt.

Vorteile und Kundennutzen

Trennung zwischen Automatisierungsund IT-Netz

Die Anlagenverfügbarkeit hat höchste Priorität. Das Automatisierungsnetz darf unter keinen Umständen von extern gestört werden. Aus diesem Grund gibt es eine separate IoT-Ethernet-Buchse an diesem Gerät, welches IT- und Automatisierungsnetz trennt. Somit können die wichtigen Informationen der Sensoren unbedenklich an IT- sowie ERP-Systeme gesendet werden.

Sensoren konfigurieren mit moneo configure

Die intuitive Software findet alle IO-Link-Master im Netzwerk und erstellt eine Übersicht über die gesamte Anlage. Zudem werden alle angeschlossenen Sensoren mit den jeweiligen Parametern dargestellt. Somit ist eine Parametrierung aller Sensoren im System von zentraler Stelle aus möglich.

Einfacher Sensoranschluss

Der Anschluss von Sensoren und Aktuatoren erfolgt über Standard-M12-Anschlusskabel ohne Schirmung. Die Anschlusskabel werden einfach mittels abnehmbarer COMBICON-Stecker am IO-Link-Master befestigt. Es können bis 8 IO-Link-Sensoren angeschlossen und mit bis zu 3,6 A in Summe versorgt werden. Die Leitungslänge kann bis zu 20 m betragen.

Sichere digitalisierte Daten

Die Daten der Sensoren werden digital übertragen. Anders als bei analogen Signalen können Kontaktwiderstände und EMV-Störungen die Signale hierbei nicht verfälschen.