Maximale IO-Link-Performance trotz minimaler M8-Bauform
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_f_wh_w_100_0278.jpg?v=553727640)
- Großer Schaltabstand bei geringem Platzbedarf
- Einfache Montage und Austausch dank Standard-M8-Stecker
Das Leistungs-Plus dank IO-Link
- Ideal bei beengten Einbauverhältnisse: IO-Link- Parametrierung aus der Ferne
- Prozesssicherheit dank Schaltpunküberwachung zur Erkennung von Verschleiß
- Diagnosefunktionen, wie z.B. die interne Gerätetemperaturüberwachung, beugen Ausfällen vor
Große Performance im kleinen Gehäuse
Mit 3 mm (bündig) und 6 mm (nicht bündig) liegt der Schaltabstand weit über dem Standard herkömmlicher M8-Sensoren. Zusammen mit der hohen Schaltfrequenz von 600 Hz lösen die Sensoren auch anspruchsvolle Positionsabfragen in beengten Einbausituationen.
Mehr Performance durch IO-Link
Neben dem Schaltausgang besitzt der Sensor eine IO-Link-Schnittstelle. Darüber lässt er sich bequem aus der Ferne parametrieren. Dank der hohen Präzision kann der Anwender den Schaltpunkt millimetergenau überwachen und mechanisch bedingte Abweichungen, wie z. B. Verschleiß, frühzeitig erkennen. Umfangreiche Diagnosefunktionen wie die integrierte Gerätetemperaturüberwachung schaffen zusätzliche Sicherheit für die Anlage, indem sie bei kritischen Betriebssituationen rechtzeitig Warnmeldungen senden.