You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Zubehör
  3. Über kurz oder lang eine sichere Wahl: Seilzugmechaniken für Drehgeber

Über kurz oder lang eine sichere Wahl: Seilzugmechaniken für Drehgeber

  • Exakte Positionserfassung auch auf lange Distanzen
  • Hohe Betriebssicherheit dank robuster Mechanik auch bei dauerhafter Beanspruchung
  • Adaptive Mechaniken herstellerübergreifend kompatibel für Drehgeber mit Synchroflansch
  • Kompakte Bauform selbst bei Seillängen bis 15 m

Exakte Positionierung auch auf langen Strecken

Seilzugmechaniken für Drehgeber sind die ideale Wahl, wenn Positionen über gerade Strecken hinweg exakt bestimmt werden müssen. Dabei reichen die Einsatzbeispiele von kurzen Wegen, beispielsweise bei Scherenhubtischen oder bei Gabelstaplern, bis hin zu großen Entfernungen, wie sie beispielsweise Laufkatzen auf Kranauslegern oder Transportsyteme in Hochregallagern zurücklegen.

Feste Verbindung robust gegenüber externen Einflüssen

Der Vorteil des Seilzugprinzips: Es besteht eine ununterbrochene Verbindung zwischen Drehgeber und bewegtem Objekt. Eine Beeinträchtigung der Distanzerfassung, beispielsweise durch Verschmutzung, wie sie etwa bei der optischen Distanzmessung auftreten können, sind nahezu ausgeschlossen. Die Bauteile der Mechanik sind für den industriellen, langlebigen Gebrauch mit bis zu 1 Million Zugvorgängen ausgelegt.