Verliert nicht die Orientierung: IO-Link-Multiturn-Drehgeber
- Absolute Positionsverfolgung auch im stromfreien Zustand
- Direkte Wertsetzung ohne Umweg über SPS für exakte Positionierungsvorgänge
- Flexible Montage durch rotierbaren M12-Stecker mit integrierter Status LED
Das Leistungs-Plus dank IO-Link
- Lagerlaufzeitmessung für effiziente Wartungsplanung
- Auflösung frei konfigurierbar für eine schnelle Inbetriebnahme
Prozesskommunikation in Echtzeit
Der neue Multiturn Drehgeber bietet mit einer Gesamtauflösung von 31 Bit weitreichende Positions- und Geschwindigkeitskapazitäten. Dank der robusten und batteriefreien Magnet-Messtechnik erfasst der Sensor auch Bewegungen bei ausgeschalteter Maschine. Der digitale Ein- und Ausgang ermöglicht Prozesskommuikation in Echtzeit: Positionssensoren können Endlagen direkt an den Drehgeber signalisieren – ohne die SPS als zwischengeschalteter Mittler. Zeitlicher und mechanischer Versatz wird somit verhindert.
Die Anlage immer im Blick für bedarfsgerechte Instandhaltung
Für eine bedarfsgerechte Instandhaltung stellt der Sensor neben der Temperatur auch Informationen zu Ein- und Ausschaltungen, Gesamtbetriebsstunden und Lagerlaufzeit zur Verfügung. Der integrierte Drehzahlwächter überwacht zudem dauerhaft die Wellengeschwindigkeit und garantiert somit eine hohe Anlagenverfügbarkeit.