Relais-Plug für den Einsatz im Feld
- Ideal für den Feldeinsatz dank Schutzart IP 67
- Zuverlässige M12-Verbindungstechnik
- 2-kanalige Ausführung
- Verschleiß- und prellfreie Halbleiterrelais
- Galvanische Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangsseite
Relais im Feld statt im Schaltschrank
Immer mehr Komponenten für die Automatisierungstechnik sind dank hohem IP-Schutz und M12-Verbindungstechnik für den Einsatz im Feld geeignet. In der Regel verfügen sie über Halbleiterausgänge mit 24-V-Pegel und maximalen Schaltströmen zwischen 20 und 300 mA. Sind andere Spannungen, höhere Schaltströme oder eine galvanische Trennung gefragt, sind Relais eine beliebte Lösung – für die bislang allerdings ein Umweg über einen Schaltschrank nötig war.
Mit den neuen Relais-Plugs von ifm sind nun feldtaugliche Relais erhältlich, die dank der im Feld üblichen M12-Verbindungstechnik einfach und zuverlässig angeschlossen werden können. Aufgrund der kompakten Bauform können sie z. B. mittels Y-Adapter direkt auf Sensoren geschraubt werden.
Sicher getrennt
Dank der galvanischen Trennung zwischen Eingang und Ausgang kann ein 24-V-DC-Signal am Eingang ein anderes, unabhängiges Spannungspotenzial am Ausgang schalten.
Klein schaltet groß
Der Relais-Plug schaltet mit kleinen Strömen, wie sie z. B. an Ausgängen von Sensoren zur Verfügung stehen, größere Ströme bis zu 1 A an der Ausgangsseite.
Zuverlässig und verschleißfrei
Die im Plug verwendeten Halbleiterrelais schalten „sauber“, das heißt: Kein Schaltprellen, kein Verschweißen der Kontaktflächen und vor allem: kein Verschleiß. Dadurch ist das Relais extrem langlebig.
Einfacher Anschluss
Die direkte Anbindung an andere Geräte im Feld erfolgt über robuste und industrietaugliche M12-Verbindungstechnik. Eine externe Spannungsversorgung kann, wenn benötigt, eingangsseitig über EBC116 Y-Verteiler und ausgangsseitig über EVCA47 Y-Verbindungskabel angeschlossen werden.