• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

ISOBUS-Gateway für landwirtschaftliche Geräte

  • Sichere Kommunikation zwischen Anbaugerät und Zugmaschine
  • Vorinstallierter ISOBUS-Objektpool zur Visualisierung auf dem „Universal Terminal“
  • Einfache Konfiguration über CODESYS mittels ISOBUSLibraries
  • Schnelle und einfache Implementierung ohne zusätzliche Lizenzkosten
  • AEF-Zertifizierung

So einfach kann ISOBUS sein

Das ISOBUS-Gateway ermöglicht die einfache Integration der ISOBUS-Funktionalitäten in das Steuerungsprogramm des Anbaugerätes einer landwirtschaftlichen Maschine. Dazu wird die mitgelieferte Funktionsbibliothek mittels CODESYS V2.3 oder V3.5 in das bestehende Applikationsprogramm geladen. Dort konfiguriert sie die Visualisierung passend zu den jeweiligen Anforderungen.

Optimierte Prozesse

Mit Hilfe der optimierten Datenverarbeitung werden nur die Werte übertragen, die auf dem angeschlossenen Display dargestellt werden sollen. Hierdurch wird die Last auf dem Datenbus erheblich reduziert. Durch die deutliche Reduzierung des Implementierungsaufwandes minimieren sich die Entwicklungskosten. Für die Nutzung des ISOBUS-Gateways fallen keine zusätzlichen Lizenzgebühren an.

Plug & Play mit den ISOBUS-Terminals

Das ISOBUS-Gateway ermöglicht die einfache Nutzung des bereits in der Zugmaschine vorhandenen Displays über den ISOBUS. Dazu installieren Sie das Gateway zwischen der Steuerung im Anbaugerät und dem Anschluss zur Zugmaschine. Die auf dem Gateway gespeicherte Visualisierung wird einfach über die mitgelieferten Bibliotheken in CODESYS an die jeweilige Applikation angepasst. Dafür stehen die gängigen ISOBUS-Visualisierungsobjekte zur Verfügung.

Zusätzlich wird die AUX-Funktion (Auxilliary Control Function) unterstützt, um die jeweilige Maschinenbedienung individuell an die Applikation anzupassen. Durch die praktische M12-Steckverbindung lässt sich das ISOBUS-Gateway – auch nachträglich – einfach mit allen Mobilsteuerungen von ifm über die CAN- Schnittstelle verbinden.

Für den robusten Einsatz geschaffen

Das ISOBUS-Gateway kann sowohl in 12-V- als auch in 24-V Bordspannungsnetzen genutzt werden.

Die hohe Schutzart IP 67 und die geschlossene Oberfläche bieten ausreichenden Schutz bei widrigsten Umgebungsbedingungen. Auch extreme Temperaturen oder dauerhafte Schock- und Vibrationsbelastungen beeinflussen die Funktion des ISOBUS-Gateways nicht.

Zubehör