Durchfluss messen ohne Hindernisse: Der SU Puresonic-Ultraschallsensor

- Präzise Durchflussmessung von Reinstwasser und Wasser
- Robustes, bauteilfreies Messrohr aus Edelstahl bietet hohe Medienresistenz und dauerhafte Dichtigkeit
- Betriebszustands-LED signalisiert Sensorstatus nach Namur NE107
- Ausgabe der Signalstärke ermöglicht Rückschluss auf Prozessqualität
Präzise Messdaten auch bei Reinstwasser
Der SU Puresonic erfasst Durchflüsse von Wasser mit hoher Präzision bei Mengen bis zu 1000 l / min. Dank der Ultraschalltechnologie gilt das auch für Reinstwasser mit geringer Leitfähigkeit, wie es etwa in Umkehrosmoseanlagen hergestellt wird. In Kombination mit den Leitfähigkeitssensoren der LDL-Familie lässt sich dort eine zuverlässige Qualitätskontrolle im Filtrationsprozess etablieren.
Das Messrohr des SU Puresonic ist aus Edelstahl gefertigt und frei von Messelementen, Dichtungen und beweglichen Teilen. Damit sind Fehler, verursacht durch Beschädigungen, Undichtigkeiten oder Blockaden, die bei mechanischen Systemen wie beispielsweise Flügelrädern oder Turbinen auftreten können, von vornherein ebenso ausgeschlossen wie der bauartbedingte Druckabfall.