Maximaler Schaltabstand bei minimalem Überstand
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_ixs_00340_group_01.jpg?v=-799013324)
- Hohe Betriebsreserve durch erhöhte Schaltabstände bei nahezu bündigem Einbau
- Schließer und Öffner in einem Gerät reduziert Lagerhaltung
- Universal einsetzbar dank hohem Temperaturbereich
- Gehäusedesign erlaubt schnelle Montage in perfekter Einbautiefe
- Hohe Dichtigkeit durch Schutzart IP 65 bis IP 69 K
Ein Sensor für unterschiedliche Einsatzgebiete
Ob in der Fabrikautomation, bei Anwendungen mit Kühl- und Schmiermitteln oder in mobilen Applikationen: Diese induktiven Sensoren überzeugen durch universelle und dauerhafte Einsetzbarkeit bei gleichzeitig hoher Performance, Temperaturstabilität und Schutzart.
Quasi bündiger Einbau
Des Weiteren vereinen sie hohe Schaltabstände mit einem nahezu bündigen Einbau. Diese Kombination bietet bestmöglichen Schutz gegenüber mechanische Toleranzen. Beschädigungen des Sensors werden somit weitestgehend minimiert. Der Einbau ist selbsterklärend: Den Sensor einfach bis zum Ende des Gewindes einschrauben und der perfekte Sitz ist garantiert.