• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Ohne Abstriche: Robustes UHF-Auswertesystem für raue Umgebungen

  • Antenne, Auswerteeinheit und Switch in einem Gerät beschleunigt die Installation
  • Liest bis zu 16 Tags auf bis zu 3 Metern Entfernung
  • Montage in metallischer oder feuchter Umgebung möglich
  • Feldbusschnittstelle, digitale Ein- / Ausgänge und IO-Link minimieren den Verkabelungsaufwand

Jetzt auch mit IO-Link

Die Digitalisierung und die daraus resultierenden Anforderungen an industrielle Identifizierungslösungen schreiten stetig voran. Deshalb bietet ifm die performanten RFID-UHF-Kompaktgeräte nicht nur mit den klassischen Feldbussschnittstellen und IoT an, sondern jetzt auch mit IO-Link.

Daten im Netzwerk weiterleiten, Aktoren direkt ansprechen

In der Warenverfolgung der Intralogistik können RFID-Systeme ihre Leistung voll ausspielen. Mit den IoT-fähigen- oder IO-Link-RFID-UHF Lösungen lässt sich Track-and-Trace noch schlanker realisieren, zum Beispiel mit der einfachen Parametrierung und Visualisierung von ifm moneo configure.

Vorteile der UHF-RFID-Lösung von ifm:

Varianten DTE mit Feldbusschnittstelle

Die Auswertesysteme DTE besitzen einen integrierten Webserver für das Geräte-Setup sowie Monitoring und Diagnosedaten bei einer Integration in die Cloud. Dank ihrer Schnittstellen sind die DTE-Varianten ideal für den direkten Anschluss an PCs, Industrie-PCs oder SPS. Über eine zusätzliche Feldbusschnittstelle lassen sich darüber hinaus auch Signale durchschleifen, das reduziert die Verkabelung auf Feldebene.
Zudem besitzen die Geräte zwei digitale Ein- und Ausgänge. Integrierte Logikfunktionen können zur Datenvorverarbeitung verwendet werden, um beispielsweise eine Signalleuchte situativ direkt anzusteuern.
Die Geräte mit IoT-Core stellen über gängige Protokolle wie HTTP, MQTT und JSON erweiterte Daten, Ereignisse und Dienste zur Verfügung.

Varianten DTI mit IO-Link

IO-Link erlaubt eine besonders einfache Parametrierung und eine schnelle Inbetriebnahme. Für maximale Flexibilität können Betriebsmodi jederzeit applikationsspezifisch geändert werden. Über die Software moneo lassen sich umfangreiche Antennen-Parameter und Diagnosedaten abrufen und visualisieren. Das bietet maximale Transparenz.

Einsatzgebiete

Dank Reichweiten bis zu 3 m eignen sich die Systeme hervorragend für Track and Trace und Traceability-Anwendungen. So lassen sich z. B. Fahrzeuge identifizieren und Tore mittels digitaler Ausgänge direkt öffnen – ohne Programmieraufwand oder zeitlichen Versatz.
In der Intralogistik kommt das System zur lückenlosen Produktverfolgung zum Einsatz. Bis zu 16 Tags können gleichzeitig gelesen werden.

Die Produkte