You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  3. CANwireless: effektiver, lokaler M2M-Dialog

CANwireless: effektiver, lokaler M2M-Dialog

Effizientes Agieren kollaborierender Maschinen

Die CANwireless-Module versetzen Maschinen in die Lage, relevante Daten in einem lokalen Mesh-System über WLAN oder Bluetooth automatisiert auszutauschen. So lassen sich beispielsweise bei Fahrten im Verbund Geschwindigkeiten und Fahrtrichtungen exakt synchronisieren. Weitere Informationen, wie etwa die verbleibende Ladekapazität, können beispielsweise helfen, Prozessabläufe im Abtransport von Gütern zu optimieren.

Das Gerät verfügt über zwei CAN-Schnittstellen. So können sowohl Daten aus der Motorsteuerung als auch Sensordaten, die über ein weiteres CAN-Netzwerk erfasst werden, übermittelt werden.

Wartungsbedarf auslesen, Updates einspielen

Je nach Betriebsart verbindet sich das CANwireless-Gerät zum Datenaustausch automatisch mit einem bestehenden Netzwerk oder etabliert ein eigenes. So kann beispielsweise Wartungspersonal vor Ort Daten per Laptop auslesen oder Software-Updates einspielen.

Gezielter Informationsaustausch

Um das Mesh-System von überflüssigem Datentransfer zu entlasten, kann der Nutzer frei definieren, welche Daten über die CANwireless-Schnittstelle übermittelt werden sollen.